|
|
|
04766
20 db csavar sarus kötéshez Linergy sínre
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 11, 2021
|
|
End of Standard Services JÚN. 15, 2022
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőkészlet
|
Termék neve
|
Linergy LGYE
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma P cubicle
Linergy Linergy TA összekötősín
Linergy Linergy LGYE összekötősín
|
Cella-készülék csatlakozás
|
Linergy gyűjtősín
Húz
|
Tartozék
|
1 anya
1 érintkező csavar-alátétlemez
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Mező
|
ISO menet
|
M8
|
Mennyiség készletenként
|
20 darabos készlet
|
Hosszúság
|
25 mm
|
Nettó súly
|
0,4 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2 cm
|
1. csomag szélessége
|
13 cm
|
1.csomag hossza
|
14 cm
|
1. csomag súlya
|
423 g
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|