|
|
|
07052
Csatlakozó 250A 185mm2
|
|
|
|
|
End of Commercialization FEBR. 08, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozó
|
Termék neve
|
Linergy BW
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Linergy Linergy BW összekötősín
Prisma Prisma iPM L szekrény
Prisma Prisma P cubicle
|
Termék kompatibilitása
|
M10-es furatos gyűjtősín
|
Pólusok megnevezése
|
1P
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás
|
Mező
Álló szekrény
Fali szekrény
|
Le névleges üzemi áram
|
250 A
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros bekötés185 mm² merev
|
Vezető anyaga
|
Alumínium
Réz
|
Mennyiség készletenként
|
4 darabos készlet
|
Magasság
|
34 mm
|
Szélesség
|
30 mm
|
Mélység
|
26 mm
|
Nettó súly
|
0,36 kg
|
Szín
|
Szürke
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3 cm
|
1. csomag szélessége
|
9 cm
|
1.csomag hossza
|
10 cm
|
1. csomag súlya
|
360 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|