|
|
|
08815
Összeépítő készlet G álló és fali szekr.
|
|
|
|
|
End of Commercialization FEBR. 08, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma GX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kombinációs készlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
Tartalék alkatrész
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L ház gépkezelő doboz számára
|
Termék kompatibilitása
|
IP30 szekrény
IP31 szekrény
IP43 szekrény
|
IP védettségi szint
|
IP30
IP31
IP44
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Álló szekrény
Fali szekrény
Álló kábelcsatorna
Fali kábelvezeték
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Nettó súly
|
0,84 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,5 cm
|
1.csomag hossza
|
31,5 cm
|
1. csomag súlya
|
840 g