Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
10208 picture- mile
10208
MICRO PRAGMA Kiselosztó, ajtó nélkül, falon kívüli, 8 modul
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Micro Pragma
Termék vagy alkatrész típusa Szekrény
Szekrény típusa Moduláris szekrény
Nb of 18 mm modules per row 8
Nb of horizontal rows 1
Type of door Megfordítható
Átlátszó
Szélesség 198 mm
Magasság 200 mm
Mélység 72 mm
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése Felület
9 mm-es osztások 16
Összesen 18 mm-es modulok 8
A sín típusa DIN
Szerelőlemez leírás Szerelőlemez nélkül
Szekrény anyaga Szekrény: önkioltó anyag
Belső mélység 66 mm
Szín Szekrény: fehér (RAL 9003)
Piaci szegmens Kiskereskedelmi
Környezet
Szabványok EN 60529
IEC 255
IEC 60497-4-1
IEC 60695-2-1
Tűzellenállási képesség 650 °C ( 30 s ) megfelel IEC 60695-2-1
IP védettségi szint IP40 megfelel MSZ EN 60529 (maximális számú I/O bővítőmodullal)
IK védelmi fokozat IK07 megfelel EN 50102
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,500 cm
1. csomag szélessége 20,000 cm
1.csomag hossza 20,000 cm
1. csomag súlya 405,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 14
2.csomag magassága 23,000 cm
2. csomag szélessége 40,000 cm
2. csomag hossza 59,500 cm
2. csomag súlya 6,220 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 112
3.csomag magassága 60,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 62,000 kg