|
|
|
13136
MUREVA (Kaedra) Fedlap, 65x85 ipari csatlakozókhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Kaedra
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Szerelési anyag
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény anyaga
|
Burkolat: önkioltó polimer
|
Nettó súly
|
0,035 kg
|
Alapméretek
|
65 x 85 mm
|
Szélesség
|
65 mm
|
Magasság
|
85 mm
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60309-2
IEC 60309-2
|
Tűzellenállási képesség
|
650 °C megfelel IEC 60695-2-11
|
IP védettségi szint
|
IP65 megfelel MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK09 conforming to IEC 62262
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,5 cm
|
1.csomag hossza
|
11,7 cm
|
1. csomag súlya
|
30,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
11,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
11,2 cm
|
2. csomag hossza
|
16,6 cm
|
2. csomag súlya
|
342,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
100
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
3,907 kg