Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
13192 picture- mile
13192
MUREVA (Kaedra) Univerzális kiselosztó, átlátszó ajtó, 1x12 modul
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Mureva Styl
Termék neve Mureva szekrény
Termék vagy alkatrész típusa Időjárásálló szekrény
Szekrény típusa Többfunkciós szekrény áramellátáshoz
Szerelőlemez leírás Kivágásokkal
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése Felület
9 mm-es osztások 24
18 mm-es modulok száma soronként 12
Összesen 18 mm-es modulok 12
A vízszintes sorok száma 1
Elektromos szigetelési osztály Kettős szigetelés
II. osztály
Mellső burkolat típusa Átlátszó
Teljesítmény disszipáció W-ban 28 W
[In] névleges áram 90 A
A sín típusa DIN
Előre kivágott PG ISO száma 17
Reteszelési opciók leírása Opcionális billentyűzés
Szekrény anyaga Burkolat: önkioltó polimer
Nettó súly 2,8 kg
Szélesség 340 mm
Magasság 460 mm
Mélység 160 mm
Belső mélység 91 mm
Szín Ajtó: ibolya
Szekrény: világosszürke (RAL 7035)
Környezet
Szabványok IEC 60670
EN 62262
IEC 60695-2-1
EN 50263
IEC 61439-3
Tűzellenállási képesség 650 °C megfelel IEC 60695-2-1
IP védettségi szint IP65 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat IK09 megfelel EN 50102
Environmental characteristics (UV) UV-álló: 3B1 osztály megfelel ISO 4892-2:2010
Ultraibolya lebomlási vizsgálat megfelel ISO 4892-2:2013
Túlfeszültség kategória II
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…40 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 17,000 cm
1. csomag szélessége 36,000 cm
1.csomag hossza 47,000 cm
1. csomag súlya 2,869 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 28
2.csomag magassága 120,000 cm
2. csomag szélessége 80,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 92,332 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék
Minimum percentage of recycled plastic content 27
Garancia
Garancia 18 months