|
|
|
13935
MUREVA (Kaedra) Fali rögzítőfülek, 4 db
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Kaedra
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Rögzít?fül
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Szerelési anyag
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,5 cm
|
1.csomag hossza
|
9,0 cm
|
1. csomag súlya
|
39,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
11,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
11,0 cm
|
2. csomag hossza
|
16,5 cm
|
2. csomag súlya
|
460,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
100
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
5,121 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|