Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
13948 picture- mile
13948
MUREVA (Kaedra) Kulcsos zár, 850-es típus
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Kaedra
Termék vagy alkatrész típusa Kulcsos zár
Termékcsalád kompatibilitása Kaedra
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Tartozék / különálló alkatrész típusa Szerelési anyag
Zár típusa Euro zár
Kulcs száma 850
Piaci szegmens Kiskereskedelmi
Lakossági
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,0 cm
1. csomag szélessége 6,9 cm
1.csomag hossza 10,3 cm
1. csomag súlya 48,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 13,1 cm
2. csomag szélessége 10,2 cm
2. csomag hossza 22,8 cm
2. csomag súlya 553,5 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 60
3.csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 3,813 kg