|
|
|
204104
ELSO FASHION egyes keret fehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Enerlin'X
|
Esztétikai név
|
ELSO Fashion
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Keret
|
Színárnyalat
|
Tiszta fehér (RAL 9010)
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Sorolás száma
|
1-es sorolás
|
Anyag
|
Duroplast
|
Magasság
|
80 mm
|
Szélesség
|
80 mm
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,0 cm
|
1.csomag hossza
|
8,0 cm
|
1. csomag súlya
|
23,22 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
8,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
8,6 cm
|
2. csomag hossza
|
10,1 cm
|
2. csomag súlya
|
219,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
100
|
3.csomag magassága
|
10,7 cm
|
3. csomag szélessége
|
18,4 cm
|
3. csomag hossza
|
45,4 cm
|
3. csomag súlya
|
2,322 kg