Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
21117 picture- mile
21117
P25M segédkontaktus, 1 NO-1 NC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range of product Acti 9
Termék vagy alkatrész típusa OC vagy hiba kontaktus
Készülék rövid neve NO és SD
Jelérzékelők összeállítása 1 NO + 1 NC
9 mm-es osztások 1
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Rögzítés DIN sín
Magasság 89 mm
Szélesség 18 mm
Mélység 65 mm
Csatlakozás típusa Bilincses csatlakozó2 kábel 1 mm² - rugalmas
Bilincses csatlakozó2 kábel 2,5 mm² - rugalmas
Bilincses csatlakozó2 kábel 1 mm² - merev
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Terméktanúsítványok SEMKO
NEMKO
FIMKO
Dentori T-mark
CEBEC
Tropikalizáció 2 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Relatív páratartalom 95 % -55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -20…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,6 cm
1. csomag szélessége 1,2 cm
1.csomag hossza 9,0 cm
1. csomag súlya 43,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,5 cm
2. csomag szélessége 10,0 cm
2. csomag hossza 15,0 cm
2. csomag súlya 486,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 100
3.csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 5,389 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months