|
|
|
27060
Adapter aluvezetékekhez, 50 mm2
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kivezetés
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
[In] névleges áram
|
100 A
80 A
63 A
25 A
32 A
40 A
50 A
125 A
|
Csatlakozás típusa
|
Kábel csatlakozó
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
13 mm
|
Meghúzási nyomaték
|
10 N.m
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Multi9 Multi9 C60
Acti 9 Acti 9 C60NA-DC
Acti 9 Acti9 iSW
Acti 9 Acti9 iC60
Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
Acti 9 Acti9 iID
Acti 9 Acti9 iSW-NA
Acti 9 Acti9 SW60-DC
Acti 9 Acti 9 C60PV-DC
Acti 9 Acti9 C120NA-DC
Multi9 Multi 9 ID
Acti 9 Acti9 DT60
Acti 9 Acti9 C120
Acti 9 Vigi C32
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,0 cm
|
1.csomag hossza
|
13,5 cm
|
1. csomag súlya
|
19,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
12,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
11,0 cm
|
2. csomag hossza
|
23,0 cm
|
2. csomag súlya
|
299,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
144
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
4,137 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|