Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
A9A26946 picture- mile
A9A26946
ACTI9 iMX-OF munkaáramú kioldó, 100-415VAC, 110-130VDC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range of product Acti 9
Termék vagy alkatrész típusa Shunt trip oldás OC érintkezővel
Készülék rövid neve iMX+OF
Jelérzékelők összeállítása 1 C/O
Névleges áramerősség AC-12 3 A at 415 V, AC 50 Hz
AC-12 6 A at 100 - 230 V, AC 50 Hz
AC-12 6 A at 230 V, AC 50 Hz
DC-12 1 A at 1150 V, DC
DC-12 1 A at 130 V, DC
Vezérlőkör feszültség 100...415 V AC 50/60 Hz
110...130 V DC
9 mm-es osztások 2
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Acti 9 iC65
Acti 9 ARA
Acti 9 iDPN Vigi
Acti 9 iKQ
Acti 9 iT60N
Acti 9 RCA dupla hőfokszabályzó
Acti 9 iDPN (China version)
Acti 9 iC60a
Acti 9 iC40
Helyi jelzés Művelet jelző
Szerelési mód Klipszes
Rögzítés DIN sín
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás Felső: igen
Szélesség 18 mm
Szín Fehér
Csatlakozás típusa Bilincses csatlakozó - 2 kábel 2,5 mm² - rugalmas kábelvéggel
Bilincses csatlakozó - 1 kábel 6 mm² - merev
Bilincses csatlakozó - 2 kábel 2,5 mm² - merev
Bilincses csatlakozó - 1 kábel 4 mm² - rugalmas
Meghúzási nyomaték 1 N.m
Kompatibilitási kód IMX+OF
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Tropikalizáció 2 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Relatív páratartalom 95 % -55 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -35…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,100 cm
1. csomag szélessége 8,000 cm
1.csomag hossza 9,300 cm
1. csomag súlya 77,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 8,800 cm
2. csomag szélessége 10,200 cm
2. csomag hossza 27,200 cm
2. csomag súlya 682,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 72
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 6,706 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Szénlábnyom (kg.eq.CO2) 490
Garancia
Garancia 18 months