|
|
|
A9E18320
ACTI9 iIL jelzőlámpa, egyes, piros, 110-230VAC
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti9
|
Termék neve
|
Acti 9 iINT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Moduláris intelligens relé
|
Készülék rövid neve
|
iINT
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
110...230 V AC -50/60 Hz
110...130 V DC elkülönítetlen
|
Kiegészítő jellemzők
Indicator light
|
1 LED piros, élettartam 100000 óra állandó világítási hatékonyság (fogyasztás 0,3 W)
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Rögzítés
|
Szimmetrikus sín
|
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás
|
Felfelé: ProDis
|
9 mm-es osztások
|
2
|
Magasság
|
82 mm
|
Szélesség
|
18 mm
|
Mélység
|
69,5 mm
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Kiegészítő kapcsolat végpont
|
Alagút típusú csatlakozó 1 kábel merev 0,5 mm²
Alagút típusú csatlakozó 2 kábel merev 2,5 mm²
Alagút típusú csatlakozó 1 kábel rugalmas 0,5 mm²
Alagút típusú csatlakozó 2 kábel rugalmas 2,5 mm²
Alagút típusú csatlakozó 2 kábel sodrott, érvéghüvellyel 2,5 mm²
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
9 mm
|
Meghúzási nyomaték
|
1 N.m
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60947-5-1/1991
|
IP védettségi fok
|
IP2
IPxx B
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
Tropikalizáció
|
2
|
Relatív páratartalom
|
95 % -55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-35…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,000 cm
|
1.csomag hossza
|
9,000 cm
|
1. csomag súlya
|
37,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
8,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
10,000 cm
|
2. csomag hossza
|
23,000 cm
|
2. csomag súlya
|
514,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
108
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
5,046 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket és kábeleket tartalmazó termék
|
Garancia
|
|