Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
A9F04116 picture- mile
A9F04116
ACTI9 iC60N kismegszakító, 1P, C, 16A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék alkalmazás Elosztás
Termékcsalád Acti 9
Termék neve Acti9 iC60
Termék vagy alkatrész típusa Kismegszakító
Készülék rövid neve iC60N
Pólusok megnevezése 1P
Védett pólusok száma 1
[In] névleges áram 16 A
Hálózat típusa DC
AC
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Görbe C
Megszakítási kapacitás 6000 A Icn -230 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1
10 kA Icu -600...690 V DC megfelel EN/IEC 60947-3
15 kA Icu -12...60 V DC megfelel EN/IEC 60947-3
10 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
36 kA Icu -12...60 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
20 kA Icu -100...133 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
Felhasználási kategória AC megfelel EN 60924
AC megfelel IEC 60898-1
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel EN 60924
Igen megfelel EN 60947-3
Igen megfelel IEC 60898-1
Igen megfelel IEC 60947-2
Szabványok EN 60947-3
EN 60924
IEC 60947-2
IEC 60898-1
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Mágneses kioldási korlát 8 x In +/- 20%
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség 27 kA 75 % megfelel EN 60947-3 - 12...60 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % megfelel EN 60947-3 - 220...240 V AC 50/60 Hz
27 kA 75 % megfelel IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % megfelel IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % megfelel IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % megfelel EN 60947-3 - 100...133 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % megfelel EN 60924 - 230 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % megfelel IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
10 kA 100 % megfelel EN 60947-3 - 72 V DC
10 kA 100 % megfelel IEC 60947-2 - 72 V DC
15 kA 100 % megfelel EN 60947-3 - 12...60 V DC
15 kA 100 % megfelel IEC 60947-2 - 12...60 V DC
Korlátozási osztály 3 megfelel EN 60924
3 megfelel IEC 60898-1
[Ui] névleges szigetelési feszültség 500 V AC 50/60 Hz megfelel EN 60947-3
500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel EN 60947-3
6 kV megfelel IEC 60947-2
Érintkező helyzetjelző Igen
Vezérlő típusa Kapcsoló
Helyi jelzés Szétkapcsolásjelző
Rögzítés DIN sín
9 mm-es osztások 2
Magasság 91 mm
Szélesség 18 mm
Mélység 78,5 mm
Nettó súly 0,125 kg
Szín Fehér
Mechanikai tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam 10000 ciklus
Csatlakozás típusa Kettős csatlakozó (felső vagy alsó) 1…25 mm² merev
Kettős csatlakozó (felső vagy alsó) 1…16 mm² rugalmas
Vezeték csupaszítási hossz 14 mm for felső vagy alsó connection
Meghúzási nyomaték 2 N.m felső vagy alsó
Szivárgóáram-védelem Nincs
Környezet
IP védettségi fok IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP20 conforming to EN 60529-91 + E:93
Szennyezettségi fok 3
Túlfeszültség kategória IV
Tropikalizáció 2
Relatív páratartalom 95 % -55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -35…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,8 cm
1. csomag szélessége 7,5 cm
1.csomag hossza 9 cm
1. csomag súlya 112 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 8,3 cm
2. csomag szélessége 9,5 cm
2. csomag hossza 21,6 cm
2. csomag súlya 1,467 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 132
3.csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 17,041 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months