|
|
|
A9N21036
Acti9 Darabolható gyűjtősín, 3P-N, 56M
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Acti 9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fésűs gyűjtősín
|
Szerelési mód
|
Vízszintes
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Vonalak leírása
|
3L + N
|
Length in 18 mm modules
|
56
|
Kiegészítő jellemzők
Kivezetések száma
|
37 pontos Aux + N + L
|
1 utas pólusok konfigurációja
|
1 x 1P + N
|
Csatlakozótüske
|
9 mm fázis és nulla között
|
Csatlakozó típusa
|
Tüske
|
Utak közötti távolság
|
27 mm
|
Jelölés
|
N L1 N L2 N L3
|
Szigetelés
|
Szigetelt
|
Készülék bemutatása
|
Vágható
|
Le névleges üzemi áram
|
63 A -40 °C
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
230 V AC Fázis/nulla
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
500 V AC megfelel IEC 61439-2
|
Szerelési hely
|
Felső mellett alagút típusú terminálok
|
9 mm-es osztások
|
112
|
Szélesség
|
1000 mm
|
Szín
|
Világosszürke (RAL 7035)
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Acti 9 Acti9 C40
Acti 9 Acti9 DT40
Acti 9 Acti9 DT40 Vigi
Acti 9 Acti 9 iDPN
Acti 9 Acti9 DT60
Acti 9 Acti9 DPN Vigi
Multi9 Multi 9 N40 Vigi
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60947-7-1
IEC 61439-2
|
Tűzellenállási képesség
|
960 °C ( 30 s ) megfelel IEC 60695-2-1
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60947-7-1
|
IP védettségi szint
|
IP20 végelemekkel és tüsketakarókkal
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,000 cm
|
1.csomag hossza
|
99,000 cm
|
1. csomag súlya
|
866,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
9,800 cm
|
2. csomag szélessége
|
107,000 cm
|
2. csomag hossza
|
9,800 cm
|
2. csomag súlya
|
4,631 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
200
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
197,240 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|