Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
A9N26927 picture- mile
A9N26927
ACTI9 SD hibajelző érintkező
Schneider Electric
Jellemzõk
Range of product Acti 9
Termék vagy alkatrész típusa Hibás érintkezés
Készülék rövid neve SD
Jelérzékelők összeállítása 1 C/O
Névleges áramerősség AC-13 3 A at 380...440 V, AC 50/60 Hz
AC-13 6 A at 220...240 V, AC 50/60 Hz
DC-13 1 A at 130 V, DC
DC-13 1,5 A at 60 V, DC
DC-13 2 A at 48 Veff, DC
DC-13 6 A at 24 Veff, DC
9 mm-es osztások 1
Kiegészítő
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Mounting support DIN sín
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás Felső: igen
Magasság 85,3 mm
Szélesség 9 mm
Mélység 73,5 mm
Nettó súly 30 g
Szín Fehér
Csatlakozás típusa Csavaros sorkapocs (fenéklap) 2 kábel 1,5 mm² - rugalmas
Csavaros sorkapocs (fenéklap) 1 kábel 0,5…2,5 mm² - merev
Csavaros sorkapocs (fenéklap) 2 kábel 1,5 mm² - sodrott, érvéghüvellyel
Vezeték csupaszítási hossz 9 mm
Meghúzási nyomaték 1 N.m
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Terméktanúsítványok AS/NZS
LCIE 03ATEX6399X
KEMA-KEUR
ASEV
IP védettségi fok IP20 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Szennyezettségi fok 3 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Tropikalizáció Súlyosság B megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2 cm
1. csomag szélessége 8 cm
1.csomag hossza 9,4 cm
1. csomag súlya 38 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 8,7 cm
2. csomag szélessége 10 cm
2. csomag hossza 26,5 cm
2. csomag súlya 514 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 108
3.csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 5,13 kg
Fenntarthatósági ajánlat
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months