Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
A9N61511 picture- mile
A9N61511
ACTI9 C60H-DC kismegszakító, 1P, C, 16A, 250VDC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Acti9
Termék neve Acti 9 C60NA-DC
Termék vagy alkatrész típusa Kismegszakító
Készülék rövid neve C60H RCBO
Készülék alkalmazás Elosztás
Pólusok megnevezése 1P
Védett pólusok száma 1
[In] névleges áram 16 A -25 °C
Hálózat típusa DC
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Görbe C
Megszakítási kapacitás 10 kA Icu -230...240 V DC megfelel EN 60947-3
10 kA Icu -230...240 V DC megfelel IEC 60947-2
6 kA Icu -250 V DC megfelel EN 60947-3
6 kA Icu -250 V DC megfelel IEC 60947-2
20 kA Icu -1150 V DC megfelel EN 60947-3
20 kA Icu -1150 V DC megfelel IEC 60947-2
Felhasználási kategória AC megfelel EN 60947-3
AC megfelel IEC 60947-2
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel IEC 60947-2
Igen megfelel EN 60947-3
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség 250 V DC
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség 15 kA 75 % megfelel EN 60947-3 - 1150 V DC
15 kA 75 % megfelel IEC 60947-2 - 1150 V DC
4,5 kA 75 % megfelel EN 60947-3 - 250 V DC
4,5 kA 75 % megfelel IEC 60947-2 - 250 V DC
7,5 kA 75 % megfelel EN 60947-3 - 230...240 V DC
7,5 kA 75 % megfelel IEC 60947-2 - 230...240 V DC
[Ui] névleges szigetelési feszültség 500 V DC megfelel IEC 60947-2
500 V DC megfelel EN 60947-3
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel EN 60947-3
6 kV megfelel IEC 60947-2
Érintkező helyzetjelző Igen
Vezérlő típusa Kapcsoló
Helyi jelzés ON/OFF jelzés
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Rögzítés 35 mm szimmetrikus DIN sín
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás Felső vagy alsó: szabvány
9 mm-es osztások 2
Nettó súly 0,128 kg
Szín Fehér
Mechanikai tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam 3000 ciklus L/R = 2 ms
Lakatolási lehetőség Zárható
Reteszelési opciók leírása O helyzetben
Meghúzási nyomaték Betápláló áramkör: 2,5 N.m felső vagy alsó
Szivárgóáram-védelem Nincs
Környezet
Szabványok EN 60947-3
IEC 60947-2
Szennyezettségi fok 3 megfelel EN 60947-3
3 megfelel IEC 60947-2
Túlfeszültség kategória IV
Tropikalizáció 2 megfelel IEC 60068-2-1
Működési magasság 2000 m
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,2 cm
1. csomag szélessége 1,8 cm
1.csomag hossza 8,5 cm
1. csomag súlya 112 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 2,7 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 20 cm
2. csomag súlya 1,398 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 144
3.csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 17,302 kg