|
|
|
A9R61225
ACTI9 iID áram-védőkapcsoló, SI osztály, 2P, 25A, 30mA, monokonnekt
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Acti 9
|
Termék neve
|
Acti9 iID
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Áramvédős kismegszakító (RCCB)
|
Készülék rövid neve
|
iID
|
Pólusok megnevezése
|
2P
|
Nulla helyzete
|
Bal
|
[In] névleges áram
|
25 A
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Földszivárgás érzékenység
|
30 mA
|
Földzárlatvédelmi időkésleltetés
|
Pillanatnyi
|
Földzárlatvédelmi osztály
|
A-SI típus
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék helye a rendszerben
|
Kimenő
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
220...240 V AC 50/60 Hz
|
Szivárgóáram kioldási technológia
|
Feszültségfüggetlen
|
Névleges szakító- és teherbíró képesség
|
Idm 1500 A
Im 1500 A
|
Névleges feltételes rövidzárlati áram
|
10 kA
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
500 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV
|
Impulzus áram
|
3000 A
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
4
|
Magasság
|
91 mm
|
Szélesség
|
36 mm
|
Mélység
|
73,5 mm
|
Nettó súly
|
0,21 kg
|
Szín
|
Fehér
|
Mechanikai tartósság
|
20000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
AC-1: 15000 ciklus
|
Reteszelési opciók leírása
|
Lakatoló eszköz
|
Csatlakozások - terminálok
|
Rácsúsztatható kapcsok felső vagy alsó1…35 mm² merev
Rácsúsztatható kapcsok felső vagy alsó1…25 mm² rugalmas
Rácsúsztatható kapcsok felső vagy alsó1…25 mm² sodrott, érvéghüvellyel
Rácsúsztatható kapcsok
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
14 mm for felső vagy alsó connection
|
Meghúzási nyomaték
|
3,5 N.m felső vagy alsó
|
Környezet
Szabványok
|
MSZ EN 61008-1
|
IP védettségi szint
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
8/20 µs impulzusállóság, 3000 A megfelel MSZ EN 61008-1
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-25…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,100 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,500 cm
|
1.csomag hossza
|
10,000 cm
|
1. csomag súlya
|
230,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
9,100 cm
|
2. csomag szélessége
|
10,200 cm
|
2. csomag hossza
|
25,600 cm
|
2. csomag súlya
|
1,453 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
54
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
13,654 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
Garancia
|
|