Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
A9XPT920 picture- mile
A9XPT920
ACTI9 Takarósapka gyűjtősín tüskére (20db)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Acti9
Termék neve Linergy FH
Termék vagy alkatrész típusa Takarósapka fésűs gyűjtősín tüskére
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szigetelési tartozék
Mennyiség készletenként 20 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Acti 9
Multi9 Multi9 C60 C60H fésűs gyűjtősín
Multi9 Multi9 C60 C60L fésűs gyűjtősín
Multi9 Multi9 C60 C60N fésűs gyűjtősín
Multi9 Multi9 C60 C60CTRL fésűs gyűjtősín
Suitable for comb busbar Vágható
Suitable for comb busbar distrubution type 3 L
N + 3 L
1 L
2 L
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,5 cm
1. csomag szélessége 4,6 cm
1.csomag hossza 8,5 cm
1. csomag súlya 15,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 1,075 kg