Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
CCT16364 picture- mile
CCT16364
ACTI9 IH Kapcsolóóra, 24h 1c SRM
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range of product Acti9
Termék neve Acti9 IH
Készülék rövid neve IH
Termék vagy alkatrész típusa Mechanikus időkapcsoló
Csatornák száma 1
Rendelkezésre álló funkció Vezérlő fényáramszabályozás
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás Épületautomatizálási rendszerek
Terhelés típusa 230 V AC halogén lámpa 1000 W
230 V AC izzólámpa 1100 W
230 V AC kompakt fénycső 600 VA
Párhuzamosan korrigált fluoreszkáló cső 2 x elektronikus 40 W 12 µF
Kompakt fénycsőelektronikus 25 W
LED lámpa < 2 W 20 W
LED lámpa > 2 W 180 W
Ciklusidő 24 óra
A kapcsolások maximális száma 48 be - 48 ki
Minimális idő intervallum 15 perc
Beállítás típusa Kézi átkapcsolási idő
Teljesítmény W-ban 0,5 W
Maximális kapcsolási áram 16 A - 250 V AC pf = 1
4 A - 250 V AC pf = 0,6
[Ue] névleges üzemi feszültség 230 V AC -50 Hz
Rögzítés DIN sín
9 mm-es osztások 6
Színárnyalat Fehér (RAL 9003)
Csatlakozás típusa Rugós bekötés
Szorítócsatlakozási kapacitás 2 x 0,5...2 x 1,5 mm²
Szélesség 54 mm
Magasság 90 mm
Mélység 66 mm
Nettó súly 0,135 kg
Szabványok EN 60730-2-1
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -20…55 °C
IP védettségi szint IP20 megfelel EN 60529-91 + E:93
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,8 cm
1. csomag szélessége 8,0 cm
1.csomag hossza 10,6 cm
1. csomag súlya 201,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 36
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 7,737 kg