Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
DF223C picture- mile
DF223C
Biztosíték tartó 3P 125A biztosítékhoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys DF
Termék vagy alkatrész típusa Biztosítóaljzat
Készülék rövid neve DF3
Termékkompatibilitás DF3FA fuse cartridge striker
DF3FN fuse cartridge striker
DF22AM segédérintkező csoport
Pólusok megnevezése 3P
Olvadóbiztosító méret 22 x 58 mm
Biztosíték típusa , gG
, aM
Vezérlés típusa Kapcsoló
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC
6 V DC
Le névleges üzemi áram 125 A
Ui névleges szigetelési feszültség 690 V AC
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Szabályzott csúcs ellenállási áram 19 kA UTE C80-810-zel megfelel IEC 60269-1/2
Rövidzár ellenállóképesség 120 kA 400 V megfelel IEC 60947-3
120 kA 500 V megfelel IEC 60947-3
80 kA 6 V megfelel IEC 60947-3
Kiegészítő jellemzők
Szabványok EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60269-4
UL 4248-1
CSA C22.2 No 4248-1
Termékbizonyítvány IEC-Ex INE 16.0047X
UL recognized E40747 CCN IZLT2
CSA-Ex
EAC
Rögzítés 35 mm szimmetrikus DIN sín
Szerelési helyzet Függőleges (tűréshatár: +/- 25 %)
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás 1 kábel 2,5…35 mm²merev
Csavaros csatlakozás 2 kábel 2,5…25 mm²merev
Csavaros csatlakozás 1 kábel 2,5…35 mm²rugalmas with or without
Csavaros csatlakozás 2 kábel 2,5…25 mm²rugalmas with or without
Meghúzási nyomaték 4 N.m
Magasság 127,5 mm
Szélesség 105 mm
Mélység 76,5 mm
Nettó súly 0,654 kg
Mennyiség készletenként 2 darabos készlet
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -40…80 °C
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -20…60 °C hőmérséklettel csökkenő értékek
IP védettségi fok IP20 megfelel MSZ EN 60529
Védőkezelés TH kérésre
Tűzellenállási képesség 960 °C megfelel IEC 60695-2-1
Kompatibilitási kód DF22
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 12,750 cm
1. csomag szélessége 10,500 cm
1.csomag hossza 7,700 cm
1. csomag súlya 577,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 8,500 cm
2. csomag szélessége 13,500 cm
2. csomag hossza 23,200 cm
2. csomag súlya 1,155 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 18
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 10,991 kg
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
print Körkörösségi profil
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months