|
|
|
ELG735641
ELSO folyosói kijelző, menny, két oldal
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Enerlin'X
|
Esztétikai név
|
ELSO MEDIOPT care
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Számláló készlet
|
Kijelző színe
|
Piros
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Mennyezeti
|
Kijelző digitek
|
10
|
Jelzés típusa
|
Folyamatos vagy szaggatott hang
|
Áramfelvétel
|
1 A
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC
|
Magasság
|
150 mm
|
Szélesség
|
518 mm
|
Mélység
|
56 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
51,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,6 cm
|
1.csomag hossza
|
15,0 cm
|
1. csomag súlya
|
2,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|