Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
EPH5600169 picture- mile
EPH5600169
ASFORA Vakfedél, bronz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Asfora
Termék vagy alkatrész típusa Vakfedél
Készülék bemutatása Mechanizmus rögzítőkerettel
A csomagolás típusa Tasakos
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése Süllyesztett
Anyag ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret
Felületkezelés Festett
Rögzítési mód Karmok51…80 mm
Magasság 71 mm
Szélesség 71 mm
Mélység 35 mm
Kiálló mélység 9 mm
Nettó súly 0,04 kg
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,500 cm
1. csomag szélessége 7,000 cm
1.csomag hossza 7,000 cm
1. csomag súlya 42,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,500 cm
2. csomag szélessége 18,500 cm
2. csomag hossza 27,500 cm
2. csomag súlya 500,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 40,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 6,624 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
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
Szénlábnyom (kg.eq.CO2) 1