|
|
|
EPH5800561
ASFORA Ötös keret, vízszintes, alumínium
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Asfora
|
Termékcsalád
|
Asfora
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Keret
|
Sorolás száma
|
5-ös sorolás
|
Telepítési irány
|
Vízszintes
|
A csomagolás típusa
|
Tasakos
|
Színárnyalat
|
Alumínium
|
Anyag
|
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
|
Kiegészítő jellemzők
Felületkezelés
|
Fényes
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,5 cm
|
1.csomag hossza
|
37,0 cm
|
1. csomag súlya
|
46,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
75
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
3,791 kg