Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
EPH5800571 picture- mile
EPH5800571
ASFORA Ötös keret, vízszintes, antracit
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád Asfora
Termék vagy alkatrész típusa Fedlap
Színárnyalat Antracit
Csomagolás típusa Tasakos
Kiegészítő
Sorolás száma 5-ös sorolás vízszintes
Anyag ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret
Felületképzés Fényes
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa Db
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,0 cm
1. csomag szélessége 8,5 cm
1.csomag hossza 37,0 cm
1. csomag súlya 45,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa Doboz
Egységek száma 2. csomagban 75
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 3,791 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja