Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
EPH5800621 picture- mile
EPH5800621
ASFORA Hatos keret, vízszintes, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád Asfora
Termék vagy alkatrész típusa Fedlap
Színárnyalat Fehér
Csomagolás típusa Tasakos
Kiegészítő
Sorolás száma 6-os sorolás vízszintes
Anyag ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret
Felületképzés Fényes
Magasság 83 mm
Szélesség 439 mm
Mélység 9 mm
Kivetítési mélység 9 mm
Nettó súly 0,05 kg
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa Db
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,000 cm
1. csomag szélessége 8,500 cm
1.csomag hossza 44,000 cm
1. csomag súlya 52,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 100
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 40,000 cm
2. csomag hossza 60,000 cm
2. csomag súlya 5,712 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Garancia
Garancia 18 months