|
|
|
EPH5810269
ASFORA Kettes keret, függőleges, bronz
|
|
|
Fő
Termékcsalád
|
Asfora
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Színárnyalat
|
Bronz
|
Csomagolás típusa
|
Tasakos
|
Kiegészítő
Sorolás száma
|
2-es sorolás függőleges
|
Anyag
|
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret
|
Felületképzés
|
Fényes
|
Magasság
|
154 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Mélység
|
9 mm
|
Kivetítési mélység
|
9 mm
|
Nettó súly
|
0,007 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
Db
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,500 cm
|
1.csomag hossza
|
15,500 cm
|
1. csomag súlya
|
21,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
Gyári csomagolás
|
Egységek száma 2. csomagban
|
25
|
2.csomag magassága
|
9,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,500 cm
|
2. csomag hossza
|
27,500 cm
|
2. csomag súlya
|
632,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
Doboz
|
Egységek száma 3. csomagban
|
150
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
4,163 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|