|
|
|
EPH5810323
ASFORA Hármas keret, függőleges, bézs
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Astro Guida
|
Termék vagy komponens típusa
|
Takaró keret
|
Színárnyalat
|
Krém
|
A csomagolás típusa
|
Flow-pack
|
Kiegészítő jellemzők
Sorolás száma
|
3-as sorolás függőleges
|
Anyag
|
ABS + PC: fedlap
|
Felületkidolgozás
|
Fényes
|
Magasság
|
225 mm
|
Szélesség
|
83 mm
|
Mélység
|
9 mm
|
Telepítési mélység
|
9 mm
|
Súly
|
0,027 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1 cm
|
Package 1 Width
|
8 cm
|
Package 1 Length
|
22,5 cm
|
Package 1 Weight
|
29,4 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
9,5 cm
|
Package 2 Width
|
18,5 cm
|
Package 2 Length
|
27,5 cm
|
Package 2 Weight
|
514,695 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
90
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
3,516 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|