Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
EPH5810362 picture- mile
EPH5810362
ASFORA Hármas keret, függőleges, acél
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Astro Guida
Termék vagy komponens típusa Takaró keret
Színárnyalat Acél
A csomagolás típusa Flow-pack
Kiegészítő jellemzők
Sorolás száma 3-as sorolás függőleges
Anyag ABS + PC: fedlap
Felületkidolgozás Fényes
Környezet
IP védettségi szint IP20
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,000 cm
Package 1 Width 8,500 cm
Package 1 Length 22,500 cm
Package 1 Weight 30,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 9,500 cm
Package 2 Width 18,500 cm
Package 2 Length 27,500 cm
Package 2 Weight 506,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 90
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 3,398 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja