Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
EPH5810371 picture- mile
EPH5810371
ASFORA Hármas keret, függőleges, antracit
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád Asfora
Termék vagy alkatrész típusa Fedlap
Színárnyalat Antracit
Csomagolás típusa Tasakos
Kiegészítő
Sorolás száma 3-as sorolás függőleges
Anyag ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret
Felületképzés Fényes
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa Db
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1 cm
1. csomag szélessége 8,5 cm
1.csomag hossza 22,5 cm
1. csomag súlya 29,25 g
2. csomag- csomagolási egység típusa Gyári csomagolás
Egységek száma 2. csomagban 15
2.csomag magassága 9,5 cm
2. csomag szélessége 18,5 cm
2. csomag hossza 27,5 cm
2. csomag súlya 517 g
3. csomag- csomagolási egység típusa Doboz
Egységek száma 3. csomagban 90
3.csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 3,469 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja