|
|
|
EPH6100169
ASFORA Egyes kiemelőkeret, vízszintesen sorolható, bronz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Astro Guida
|
Termék vagy komponens típusa
|
Felületborítás
|
Sorolhatóság
|
1-es sorolás
|
Színárnyalat
|
Bronz
|
A csomagolás típusa
|
Flow-pack
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék rögzítése
|
Falon kívüli
|
Anyag
|
ABS + PC: doboz
|
Felületkidolgozás
|
Festett
|
Magasság
|
83 mm
|
Szélesség
|
83 mm
|
Környezet
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,0 cm
|
Package 1 Width
|
8,5 cm
|
Package 1 Length
|
8,5 cm
|
Package 1 Weight
|
63,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
9,5 cm
|
Package 2 Width
|
18,5 cm
|
Package 2 Length
|
27,5 cm
|
Package 2 Weight
|
577 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
96
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
40 cm
|
Package 3 Length
|
60 cm
|
Package 3 Weight
|
7,501 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|