|
|
|
ETK16916
ULTRA Minicsatorna 16x16 mm, öntapadós
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Unica
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Mini csatorna
|
Készülék alkalmazás
|
Kábel elosztása
|
Színárnyalat
|
Fehér (RAL 9010)
|
Mennyiség készletenként
|
156 m
|
Fő színárnyalat
|
Fehér
|
Kiegészítő jellemzők
Csővezeték anyag
|
Műanyag
|
Rekeszfelosztás
|
1 rekesz
|
Csatormázási méret
|
16 x 16 mm
|
Rögzítési mód
|
Nyomás 4 ponton rögzített 230 mm
Tápkábel: rácsavarozás
Kisfeszültségű kábel: szigetelőszalag
|
Anyag
|
PVC (polivinil-klorid)
|
Hosszúság
|
2000 mm
|
Magasság
|
16 mm
|
Szélesség
|
16 mm
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP40
|
IK védettségi fok
|
IK07
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…60 °C
|
Szabványok
|
EN 50085-1: 2005:2005
EN 50085-2-1:2006/A2
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,5 cm
|
1.csomag hossza
|
200,0 cm
|
1. csomag súlya
|
209,538 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
156
|
2.csomag magassága
|
11,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
22,5 cm
|
2. csomag hossza
|
211,0 cm
|
2. csomag súlya
|
16,344 kg