Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
ETK21012 picture- mile
ETK21012
ULTRA Minicsatorna, 21x12 mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Termék vagy alkatrész típusa Mini csatorna
Készülék alkalmazás Kábel elosztása
Mennyiség készletenként 12 m
Piaci szegmens Lakossági
Kiskereskedelmi
Kiegészítő jellemzők
Csővezeték anyag Műanyag
Rekeszfelosztás 1 rekesz
Csatormázási méret 21 x 12 mm
Rögzítési mód Nyomás 4 ponton rögzített 230 mm
Tápkábel: rácsavarozás
Anyag PVC (polivinil-klorid)
Hosszúság 2000 mm
Magasság 21 mm
Szélesség 12 mm
Környezet
IP védettségi fok IP40
IK védettségi fok IK07
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -5…60 °C
Szabványok EN 50085-1: 2005:2005
EN 50085-2-1:2006/A2
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,5 cm
1. csomag szélessége 2,5 cm
1.csomag hossza 200,0 cm
1. csomag súlya 308,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 128
2.csomag magassága 11,0 cm
2. csomag szélessége 17,5 cm
2. csomag hossza 200,0 cm
2. csomag súlya 19,743 kg