|
|
|
ETK25361
ULTRA Végzáró elem (25x16 és 25x25)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Ultra
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ütköző
|
Színárnyalat
|
Fehér (RAL 9010)
|
Mennyiség készletenként
|
600 db-os készlet
|
Piaci szegmens
|
Lakossági
Kiskereskedelmi
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
Kábel elosztása
|
Csatormázási méret
|
25 x 16 mm
25 x 25 mm
|
Csővezeték anyag
|
Műanyag
|
Rögzítési mód
|
Furatokba csatlakoztatható
|
Anyag
|
ABS hőre lágyuló burkolat
|
Magasság
|
7 mm
|
Szélesség
|
27 mm
|
Mélység
|
27 mm
|
Környezet
Szabványok
|
EN 50085-1: 2005:2005
EN 50085-2-1:2006/A2
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP40
|
IK védettségi fok
|
IK07
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,500 cm
|
1.csomag hossza
|
2,500 cm
|
1. csomag súlya
|
2,400 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
60
|
2.csomag magassága
|
9,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
11,000 cm
|
2. csomag hossza
|
14,000 cm
|
2. csomag súlya
|
189,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 3. csomagban
|
1800
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
6,225 kg