Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
ETK40316 picture- mile
ETK40316
ULTRA Minicsatorna, 40x16 mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Termék vagy alkatrész típusa Mini csatorna
Készülék alkalmazás Kábel elosztása
Mennyiség készletenként 88 m
Piaci szegmens Lakossági
Kiskereskedelmi
Kiegészítő jellemzők
Csővezeték anyag Műanyag
Rekeszfelosztás 1 rekesz
Csatormázási méret 40 x 16 mm
Rögzítési mód Nyomás 4 ponton rögzített 230 mm
Tápkábel: rácsavarozás
Anyag PVC (polivinil-klorid)
Hosszúság 2000 mm
Magasság 40 mm
Szélesség 16 mm
Környezet
IP védettségi fok IP40
IK védettségi fok IK07
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -5…60 °C
Szabványok EN 50085-1: 2005:2005
EN 50085-2-1:2006/A2
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,5 cm
1. csomag szélessége 4,0 cm
1.csomag hossza 200,0 cm
1. csomag súlya 446,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 84
2.csomag magassága 13,0 cm
2. csomag szélessége 25,5 cm
2. csomag hossza 200,0 cm
2. csomag súlya 18,744 kg