Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
ETK40341 picture- mile
ETK40341
ULTRA Kanyarelem (40x16; 40x25; 40x40)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Ultra
Termék vagy alkatrész típusa 90 ° -os hajlítás
Készülék alkalmazás Kábel elosztása
Színárnyalat Fehér (RAL 9010)
Mennyiség készletenként 40 darabos készlet
Piaci szegmens Lakossági
Kiskereskedelmi
Kiegészítő jellemzők
Csatormázási méret 40 x 16 mm
40 x 40 mm
40 x 25 mm
Csővezeték anyag Műanyag
Rögzítési mód Furatokba csatlakoztatható
Anyag ABS hőre lágyuló burkolat
Magasság 41 mm
Szélesség 60 mm
Mélység 60 mm
Környezet
Szabványok EN 50085-1: 2005:2005
EN 50085-2-1:2006/A2
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -5…60 °C
IP védettségi fok IP40
IK védettségi fok IK07
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6 cm
1. csomag szélessége 4,1 cm
1.csomag hossza 6 cm
1. csomag súlya 17 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 40
2.csomag magassága 28 cm
2. csomag szélessége 11 cm
2. csomag hossza 21 cm
2. csomag súlya 818 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 280
3.csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 40 cm
3. csomag hossza 60 cm
3. csomag súlya 6,13 kg