Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
ETK40361 picture- mile
ETK40361
ULTRA Végzáró elem (40x16; 40x25; 40x40)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Ultra
Termék vagy alkatrész típusa Ütköző
Színárnyalat Fehér (RAL 9010)
Mennyiség készletenként 50 darabos készlet
Piaci szegmens Lakossági
Kiskereskedelmi
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása Kábel elosztása
Csatormázási méret 40 x 25 mm
40 x 16 mm
40 x 40 mm
Csővezeték anyag Műanyag
Rögzítési mód Furatokba csatlakoztatható
Anyag ABS hőre lágyuló burkolat
Magasság 10 mm
Szélesség 43 mm
Mélység 62 mm
Környezet
Szabványok EN 50085-1: 2005:2005
EN 50085-2-1:2006/A2
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -5…60 °C
IP védettségi fok IP40
IK védettségi fok IK07
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,000 cm
1. csomag szélessége 4,000 cm
1.csomag hossza 4,000 cm
1. csomag súlya 5,300 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 9,000 cm
2. csomag szélessége 11,000 cm
2. csomag hossza 14,000 cm
2. csomag súlya 309,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 1800
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 40,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 11,679 kg