Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
ETK60360 picture- mile
ETK60360
ULTRA Kábelvezetési csatorna, 60x60 mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Termék vagy alkatrész típusa Elosztó csatorna
Készülék alkalmazás Kábel elosztása
Színárnyalat Fehér (RAL 9010)
Mennyiség készletenként 8 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Csatormázási méret 60 x 60 mm
Csővezeték anyag Műanyag
Rekeszfelosztás 1 rekesz
Rögzítési mód Nyomás 4 ponton rögzített 230 mm
Tápkábel: rácsavarozás
Anyag PVC (polivinil-klorid)
Hosszúság 2000 mm
Magasság 60 mm
Szélesség 60 mm
Környezet
IP védettségi fok IP40
IK védettségi fok IK07
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -5…60 °C
Szabványok EN 50085-1: 2005:2005
EN 50085-2-1:2006/A2
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,0 cm
1. csomag szélessége 6,0 cm
1.csomag hossza 200,0 cm
1. csomag súlya 736,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 16
2.csomag magassága 13,5 cm
2. csomag szélessége 26,0 cm
2. csomag hossza 211,0 cm
2. csomag súlya 11,923 kg