Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
ETK77019 picture- mile
ETK77019
ULTRA Taposócsatorna, 77x19mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Ultra
Termék vagy alkatrész típusa Emeletes csatorna
Színárnyalat Szürke (RAL 7024)
Mennyiség készletenként 40 darab
Kiegészítő jellemzők
Csővezeték anyag Műanyag
Rekeszfelosztás 4 rekesz
Csatormázási méret 77 x 19 mm
Anyag PVC (polivinil-klorid)
Hosszúság 2000 mm
Magasság 19 mm
Szélesség 77 mm
Környezet
Szabványok EN 50085-1: 2005:2005
EN 50085-2-1:2006/A2
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -15…60 °C
IP védettségi fok IP40
IK védettségi fok IK07
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,0 cm
1. csomag szélessége 3,0 cm
1.csomag hossza 200,0 cm
1. csomag súlya 439,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 88
2.csomag magassága 14,0 cm
2. csomag szélessége 35,0 cm
2. csomag hossza 200,0 cm
2. csomag súlya 19,341 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen