|
|
|
GV1G09
Betápláló blokk
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termék neve
|
FT
|
Készülék rövid neve
|
GV1K
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Sorkapcsos csatlakozó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Tartománykompatibilitás
|
TeSys GV3
TeSys Deca
TeSys UA
TeSys LS1
|
Kiegészítő jellemzők
[Ie] névleges üzemi áram
|
63 A
|
Szerelési hely
|
Felső
|
IP védettségi fok
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
690 V megfelel IEC 60947-1
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás 1 tömör AWG 4...350 kcmil
Csavaros csatlakozás 1 kábel 1,5…16 mm² rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 1 kábel 1,5…16 mm² rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 1 kábel 1,5…25 mm² tömör
Csavaros csatlakozás 2 kábel 1,5…4 mm² rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 2 kábel 1,5…6 mm² tömör
Csavaros csatlakozás 2 kábel 1,5…4 mm² rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 1 rugalmas AWG 4...350 kcmil
|
Meghúzási nyomaték
|
1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás
2,2 N.m - mellett szállítás csatlakozó nélkül
|
Nettó súly
|
0,04 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CE
UKR
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4 cm
|
1. csomag szélessége
|
5 cm
|
1.csomag hossza
|
5,5 cm
|
1. csomag súlya
|
48 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
70
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
3,678 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
1120
|
3.csomag magassága
|
77 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
60 cm
|
3. csomag súlya
|
68,18 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|