Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
GV2AF01 picture- mile
GV2AF01
Összekötő blokk GV2 és LC1K/LP1K-hoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Linergy
Termék neve FT
Készülék rövid neve GV2AK
Termék vagy alkatrész típusa Kombinációs blokk
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozék
Tartománykompatibilitás TeSys K60
TeSys GV3
TeSys Deca
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása LP1K
LC1K
Pólusok megnevezése 3P
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Nettó súly 0,02 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,700 cm
1. csomag szélessége 4,100 cm
1.csomag hossza 5,500 cm
1. csomag súlya 12,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 8,000 cm
2. csomag szélessége 8,500 cm
2. csomag hossza 12,000 cm
2. csomag súlya 148,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 15,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 2,074 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months