|
|
|
GV2AF02
Összekötő elem GV2ME és LE-hez, csavaros rögzítés
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
TeSys GV3
TeSys D mágneskapcsoló
|
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
GV2AK
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Adapter szerelőlap
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Nettó súly
|
0,021 kg
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,000 cm
|
1.csomag hossza
|
8,000 cm
|
1. csomag súlya
|
28,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
9,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
12,000 cm
|
2. csomag hossza
|
8,000 cm
|
2. csomag súlya
|
316,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
200
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
6,700 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|