Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
GV2AF3 picture- mile
GV2AF3
Összekötő blokk GV2 és LC1D09..D38-hoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Linergy
Termék neve FT
Készülék rövid neve GV2AK
Termék vagy alkatrész típusa Kombinációs blokk
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozék
Tartománykompatibilitás TeSys GV3
TeSys Deca
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása LC1D09...D38
Pólusok megnevezése 3P
Ie névleges üzemi áram 32 A
Termék súlya 0,016 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,500 cm
1. csomag szélessége 10,000 cm
1.csomag hossza 15,000 cm
1. csomag súlya 22,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,500 cm
2. csomag szélessége 10,000 cm
2. csomag hossza 15,200 cm
2. csomag súlya 269,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 140
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 4,196 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
Fenntartható csomagolás Igen
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months