|
|
|
GV2G254
Fésűssín, 2db 54 mm -es leágazás
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termék neve
|
FT
|
Készülék rövid neve
|
GV2K
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fésűs gyűjtősín
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Tartománykompatibilitás
|
TeSys GV3
TeSys K60
TeSys UA
TeSys Deca
|
Leágazódobozok száma
|
2
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
63 A
|
Csatlakozási távolság
|
54 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely
|
Terminálon
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
690 V
|
Hosszúság
|
98 mm
|
Nettó súly
|
0,038 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1 cm
|
1. csomag szélessége
|
8 cm
|
1.csomag hossza
|
14 cm
|
1. csomag súlya
|
40 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
80
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
15 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
3,285 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
2560
|
3.csomag magassága
|
77 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
60 cm
|
3. csomag súlya
|
118,1 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|