Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
GV4L50N6 picture- mile
GV4L50N6
GV4L motorvédő mágneses 50A 50kA kengyeles csavaros
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték TeSys GV4
Termékcsalád TeSys Deca
Készülék rövid neve GV4L
Termék neve TeSys GV4
Termék vagy alkatrész típusa Motor circuit breaker
Készülék alkalmazás Beépítés
Kioldóegység technológia Mágneses
Elektronikus
Kiegészítő jellemzők
Pólusok megnevezése 3P
Felhasználási kategória AC megfelel IEC 60947-2
AC-3e megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Üzemelési helyzet Tetszőleges pozíció
Motorteljesítmény kW 11 kW -400...440 V AC 50/60 Hz
15 kW -500 V AC 50/60 Hz
18,5 kW -660/690 V AC 50/60 Hz
15 kW -400...440 V AC 50/60 Hz
18,5 kW -400...440 V AC 50/60 Hz
22 kW -400...440 V AC 50/60 Hz
18,5 kW -500 V AC 50/60 Hz
22 kW -500 V AC 50/60 Hz
30 kW -500 V AC 50/60 Hz
22 kW -660/690 V AC 50/60 Hz
30 kW -660/690 V AC 50/60 Hz
37 kW -660/690 V AC 50/60 Hz
45 kW -660/690 V AC 50/60 Hz
Megszakítási kapacitás 100 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA Icu -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
15 kA Icu -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
8 kA Icu -660/690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
25 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Vezérlő típusa Forgatógomb
Névleges áramerősség 50 A
Mágneses kioldási áram 300…700 A
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Ui névleges szigetelési feszültség 800 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram 115 A megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
[Uimp] névleges lök?-feszültség állóság 8 kV megfelel IEC 60947-2
Teljesítmény veszteség pólusonként 6,1 W
Mechanikai tartósság 40000 ciklus
Elektromos élettartam 20000 ciklus esetén AC-3e -440 V In/2 (1 pólus)
10000 ciklus esetén AC-3e -440 V izzólámpa
Maxomális m?ködési arány 25 cikl/óra
Névleges üzem Folytonos megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Csatlakozótüske 27 mm közdarabok nélkül
35 mm közdarabokkal
Csatlakozás típusa M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval
Meghúzási nyomaték 9 N.m 16…95 mm²
5 N.m 1,5…10 mm²
Mechanikai hibat?rési képesség Rezgések: +/- 1 mm 2...150 Hz megfelel IEC 60068-2-6
Rezgések: 0 % 13 mm térköz két jelfogó között megfelel IEC 60068-2-6
Ütések: 15 Gn 11 ms-ig 120 s, nem állítható megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Magasság 155 mm
Szélesség 81 mm
Mélység 165 mm
Nettó súly 1,65 kg
Szín Szürke (RAL 7016)
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel IEC 60947-1
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-4-2
EN/IEC 60947-3
Terméktanúsítványok IEC-Ex INE 16.0047X
CCC
EAC
Eu.BAC
Éghajlati ellenállóképesség Megfelel IACS E10
IK védelmi fokozat IK07 megfelel IEC 62262
Szennyezettségi fok 3
IP védettségi szint IP40 megfelel MSZ EN 60529
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C
Tűzellenállási képesség 960 °C megfelel IEC 60695-2-11
Üzemi magasság <= 1000 m
A környezeti leveg? h?mérséklete m?ködés közben -25…70 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 12,5 cm
1. csomag szélessége 9 cm
1.csomag hossza 22 cm
1. csomag súlya 1,647 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 1b259a2c-3a3c-401a-acdd-f0837efd4018
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
PVC-mentes Igen
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
Garancia
Garancia 18 months