Pólusok megnevezése
|
3P
|
Felhasználási kategória
|
AC megfelel IEC 60947-2
|
Motorteljesítmény kW
|
55…75 kW -400/415 V AC 50/60 Hz
75…90 kW -500 V AC 50/60 Hz
90…110 kW -660 V AC 50/60 Hz
|
Megszakítási kapacitás
|
36 kA Icu -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
30 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
8 kA Icu -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
[Ics] rövidzárlatos megszakítási képesség értéke
|
100 % -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
100 % -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
100 % -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Vezérlő típusa
|
Közvetlen rotációs hajtás
|
[In] névleges áram
|
150 A -65 °C
|
Mágneses kioldási áram
|
2250 A
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC 50/60 Hz
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
800 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
150 A megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV
|
Teljesítmény veszteség pólusonként
|
9,2 W
|
Mechanikai tartósság
|
40000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
20000 ciklus esetén AC-3e -400/415 V izzólámpa
|
Maxomális működési arány
|
25 cikl/óra
|
Névleges üzem
|
Folytonos
|
Csatlakozótüske
|
35 mm közdarabok nélkül
|
Csatlakozás típusa
|
Sínek
Kábelsaru csatlakozó
|
Meghúzási nyomaték
|
15 N.m M8
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Rezgések: +/- 1 mm 2...150 Hz megfelel IEC 60068-2-6
Rezgések: 0 % 13 mm térköz két jelfogó között megfelel IEC 60068-2-6
|
Fázis meghibásodási érzékenység
|
Igen megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Magasság
|
161 mm
|
Szélesség
|
105 mm
|
Mélység
|
155 mm
|
Nettó súly
|
2,4 kg
|
Szín
|
Antracit (RAL 7016)
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen megfelel EN/IEC 60947-3
|