Pólusok megnevezése
|
3P
|
Felhasználási kategória
|
AC megfelel IEC 60947-2
|
Motorteljesítmény kW
|
200…250 kW -400/415 V AC 50/60 Hz
250…315 kW -500 V AC 50/60 Hz
315…400 kW -660 V AC 50/60 Hz
|
Megszakítási kapacitás
|
36 kA Icu -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
25 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
10 kA Icu -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
[Ics] rövidzárlatos megszakítási képesség értéke
|
100 % -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
100 % -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
100 % -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Vezérlő típusa
|
Közvetlen rotációs hajtás
|
[In] névleges áram
|
500 A -65 °C
|
Mágneses kioldási áram
|
6500 A
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC 50/60 Hz
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
800 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
500 A megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV
|
Teljesítmény veszteség pólusonként
|
39,7 W
|
Mechanikai tartósság
|
15000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
4000 ciklus esetén AC-3e -400/415 V izzólámpa
|
Maxomális működési arány
|
25 cikl/óra
|
Névleges üzem
|
Folytonos
|
Csatlakozótüske
|
45 mm közdarabok nélkül
|
Csatlakozás típusa
|
Sínek
Kábelsaru csatlakozó
|
Meghúzási nyomaték
|
50 N.m M10
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Rezgések: +/- 1 mm 2...150 Hz megfelel IEC 60068-2-6
Rezgések: 0 % 13 mm térköz két jelfogó között megfelel IEC 60068-2-6
|
Fázis meghibásodási érzékenység
|
Igen megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Magasság
|
255 mm
|
Szélesség
|
140 mm
|
Mélység
|
179 mm
|
Nettó súly
|
6,7 kg
|
Szín
|
Antracit (RAL 7016)
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen megfelel EN/IEC 60947-3
|