|
|
|
IMT33094
THORSMAN 18 LED reflektor, 18W, 1500 lm
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 31, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Termék neve
|
Thorsman 25 LED
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Munka lámpa
|
Fényforrás
|
42 x SMD LED 5630 18 W
|
Kiegészítő jellemzők
A telepítés típusa
|
Kültéri
Beltéri
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
100...240 V
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Pólus konfiguráció
|
2P
|
Csatlakozó szabvány
|
Körvonal
|
Fényáram
|
1500 lm
|
Izzó élettartama
|
50000 óra
|
Színvisszaadási index
|
R a sub> = 80
|
Sugárzási szög
|
100 °
|
Kábel szigetelőanyag
|
Neoprén
|
Anyag
|
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
Átlátszó műanyag
|
Villamos csatlakozás
|
Előhuzalozott H05RN-F2x1.0 2 m
|
Elektromos szigetelési osztály
|
II. osztály
|
Magasság
|
200 mm
|
Szélesség
|
200 mm
|
Mélység
|
80 mm
|
Nettó súly
|
0,99 kg
|
Célország
|
Franciaország
Belgium
Németország
|
Környezet
Környezeti jellemző
|
Porálló
Cseppálló
|
IP védettségi fok
|
IP54
|
IK védettségi fok
|
IK07
|
Minőségi címkék
|
CE
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…40 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11 cm
|
1. csomag szélessége
|
21 cm
|
1.csomag hossza
|
25,5 cm
|
1. csomag súlya
|
1,18 kg
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
Megfelelő