|
|
|
IMT33107
THORSMAN 50 LED reflektor, 50W, 4000 lm
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 31, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Termék neve
|
Thorsman 50 LED
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Munka lámpa
|
Fényforrás
|
120 x SMD LED 5630 50 W
|
Kiegészítő jellemzők
A telepítés típusa
|
Kültéri
Beltéri
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
100...240 V
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Pólus konfiguráció
|
2P + F
|
Csatlakozó szabvány
|
Schuko / FR
|
Aljzat szabványától eltérés
|
Schuko DE
|
Csatlakozóaljzatok száma
|
2
|
Fényáram
|
4000 lm
|
Izzó élettartama
|
50000 óra
|
Színvisszaadási index
|
R a sub> = 80
|
Sugárzási szög
|
100 °
|
Kábel szigetelőanyag
|
Neoprén
|
Anyag
|
Átlátszó műanyag
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
|
Villamos csatlakozás
|
Előhuzalozott H07RN-F3G1.5 3 m
|
Magasság
|
300 mm
|
Szélesség
|
305 mm
|
Mélység
|
117 mm
|
Nettó súly
|
2,43 kg
|
Célország
|
Németország
|
Környezet
Környezeti jellemző
|
Cseppálló
Porálló
|
IP védettségi fok
|
IP54
|
IK védettségi fok
|
IK07
|
Minőségi címkék
|
CE
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…40 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
13 cm
|
1. csomag szélessége
|
31 cm
|
1.csomag hossza
|
36,5 cm
|
1. csomag súlya
|
2,838 kg
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
Megfelelő