Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
ISM50322 picture- mile
ISM50322
OPTILINE 45 acéldoboz betonpadlóba, négyzet alakú, 200 mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Kábel installációs rendszer Padlódoboz
Product type Esztrich padló
Padló jellege Simított betonpadló
Padlódoboz alakja Négyzet
Quantity package 1 / unit 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Köröm
Modulok száma Modulok nélkül
Product material Acéllemez horganyzott
Hosszúság 350 mm
Magasság 75…110 mm
Szélesség 350 mm
Környezet
Szabványok 73/23/EWG
99/5/EEC
IEC 61084-1:ed. 1, 1991
IEC 61095:2004
Operating temperature -25…60 °C
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,5 cm
1. csomag szélessége 35 cm
1.csomag hossza 35 cm
1. csomag súlya 6 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Garancia
Garancia 18 months